VRTU 430M/V-3710-1300-S12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
| Serie | 430 |
| Contiene | 2 dadi di montaggio M30 |
| Frequenza ultrasuoni | 80 kHz |
| Direzione di emissione | Frontale |
| Angolo di apertura | 6 ° |
| Campo di misura | 200 ... 1.300 mm |
| Risoluzione | 1,0 mm |
| Precisione | -1,5 ... 1,5 % |
| Valore di riferimento precisione | Valore finale |
| Tensione di alimentazione UB | 20 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 10 % |
| Corrente a vuoto | 0 ... 50 mA |
| Isteresi di commutazione | 10 mm |
| Numero di uscite analogiche | 1 pezzo(i) |
| Resistenza di carico | 0 ... 300 Ω |
| Curva caratteristica | Crescente |
| Tipo | Corrente |
| Elemento di commutazione | Transistor |
| Frequenza di commutazione | 4 Hz |
| Tempo di risposta | 110 ms |
| Tempo di inizializzazione | 280 ms |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Numero di poli | 5 poli |
| Forma costruttiva | Cilindrica |
| Dimensioni (Ø x L) | 30 mm x 141,5 mm |
| Grandezza della filettatura | M30 x 1,5 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Peso netto | 210 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |