VRTU 430M/V-5710-300-S12

Sensore di distanza ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50036266

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
DMU418B-400.X3/LTC-M12
Sensore di distanza ad ultrasuoni
Codice articolo: 50124260
  • Serie: 418B
  • Forma costruttiva: Cilindrica
  • Campo di misura, max.: 25 ... 400 mm
  • Uscita analogica: Uscita analogica, Corrente
Codice articolo: 50124260

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
Serie 430
Contiene 2 dadi di montaggio M30
Frequenza ultrasuoni 80 kHz
Direzione di emissione Frontale
Angolo di apertura 6 °
Campo di misura 60 ... 300 mm
Risoluzione 1,0 mm
Precisione -1,5 ... 1,5 %
Valore di riferimento precisione Valore finale
Tensione di alimentazione UB 20 ... 30 V, CC
Ripple residuo 10 %
Corrente a vuoto 0 ... 50 mA
Isteresi di commutazione 10 mm
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Resistenza di carico 0 ... 300 Ω
Curva caratteristica Crescente
Tipo Corrente
Elemento di commutazione Transistor
Frequenza di commutazione 8 Hz
Tempo di risposta 80 ms
Tempo di inizializzazione 280 ms
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 5 poli
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 141,5 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Peso netto 210 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 85 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - V2.11 - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf