AC-ABF10

Unità di conferma

Codice prodotto: 426290

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
AC-ABF11
Unità di conferma
Codice articolo: 50141871
Codice articolo: 50141871

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Funzioni Override con AOPD con funzione di muting
Reinizializzazione del blocco di avviamento/riavviamento
Tasto di restart illuminato
Tasto di restart
Lampada a LED
Corrente di commutazione tramite pulsante 1 ... 1.000 mA
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Alloggiamento in plastica Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto 250 g
Materiale lamiera di serraggio Acciaio inox
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Voce tariffaria doganale 85369095
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf