AC-ABF12
Unità di conferma
| Funzioni | Override con AOPD con funzione di muting |
| Attribuzione contatti | 2NO |
| Corrente di commutazione tramite pulsante | 1 ... 1.000 mA |
| Carico di corrente max. | 10 A |
| Tensione nominale di isolamento | 500 V CA/CC |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 72 mm x 56 mm x 80 mm |
| Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
| Peso netto | 250 g |
| Colore dell'alloggiamento | Grigio Nero |
| Materiale lamiera di serraggio | Acciaio inox |
| Elementi di controllo | 1 dispositivo di comando |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 80 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 80 °C |
| Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
| Classe di protezione | III |
| Voce tariffaria doganale | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27371246 |
| ECLASS 11.0 | 27371246 |
| ECLASS 12.0 | 27371246 |
| ECLASS 13.0 | 27371246 |
| ECLASS 14.0 | 27371246 |
| ECLASS 15.0 | 27371246 |
| ECLASS 16.0 | 27371246 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 39122216 |