AC-TRSet2
Kit barra di controllo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Contiene | Barra di controllo, diametro 14 mm Barra di controllo, diametro 19 mm Barra di controllo, diametro 24 mm Barra di controllo, diametro 29 mm Barra di controllo, diametro 33 mm |
Voce tariffaria doganale | 39172900 |
ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
ECLASS 8.0 | 27270990 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27270992 |
ECLASS 11.0 | 27270992 |
ECLASS 12.0 | 27270992 |
ECLASS 13.0 | 27270992 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |