AMS 138i 120

Sensore di posizione ottico

Codice prodotto: 50155765

Tempo di consegna ca. 11 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 100i
Applicazione Posizionamento d'installazioni galvaniche
Posizionamento di apparecchi per scaffalature
Posizionamento di skid di movimentazione e carrelli di manovra
Protezione anticollisione per gru / gru a portale
Per ordinare gli articoli La pellicola riflettente deve essere ordinata separatamente
MTTF 27 anni
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Potenza laser max. 0,004 W
Forma del segnale di emissione Modulato
Durata dell'impulso 0,8 µs
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 100 mm [120.000 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Campo di misura 100 ... 120.000 mm
Risoluzione 0,001 ... 10 mm
Precisione 2 mm, +/-
Riproducibilità (1 sigma) 0,2 mm, (con campo di misura fino a 120.000 mm)
Emissione del valore misurato 1 ms
Deriva termica, assoluta (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Velocità di traslazione max. 10 m/s
Circuito di protezione Nessuna indicazione
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 250 mA
Tempo di risposta 8 ms
Tipo EtherCAT
Numero di collegamenti 4 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XD1 PWR
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Funzione EtherNet TCP/IP, UDP
Interfaccia di assistenza
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XF0 SERVICE
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione EtherCAT BUS IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XF1 IN
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione EtherCAT BUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Designazione sul dispositivo XF2 OUT
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 1.100 g
Colore dell'alloggiamento Grigio
Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione Display LC
LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -5 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni UL
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modello CAD 3D - zip
File EDS - AMS 138i EDS V1.0.26 - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf