Battery IT-series
Accumulatore
| Tipo | Accumulatore |
| Idoneo per | Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1452 Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1902g Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1911i Lettori mobili di codici 2D, serie IT 4820 Lettori mobili di codici a barre, serie IT 3820 |
| Tensione di alimentazione UB | 3,7 V, CC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| Capacità accumulatore | 2,4 A·h |
| Dimensioni (P x H x L) | 21 mm x 21,7 mm x 99,5 mm |
| Peso netto | 62 g |
| Voce tariffaria doganale | 85076000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |