BCL 21 R1 N 302

Lettore di codici a barre stazionario

Codice prodotto: 50061287

Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Serie BCL 2x
Funzioni AutoConfig
Confronto codice di riferimento
Dispositivo di comando porta di lettura
I/O
Indicatore a LED
Lettura multipla / MultiScan
Modalità di regolazione
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code
Velocità di tasteggio, tipica 800 scans/s
Codici a barre per porta di lettura, numero max. 63 pezzo(i)
Distanza di lettura 50 ... 95 mm
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 2, IEC/EN 60825-1:2014
Grandezza del modulo 0,15 ... 0,5 mm
Tecnica di lettura Scanner a reticolo
Velocità di tasteggio 800 scans/s
Rinvio del raggio Mediante ruota poligonale rotante
Uscita del raggio di luce Frontale
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 310 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 700 mA
Tipo RS 485
Funzione Processo
Protocollo di trasmissione Regolabile
Tipo RS 232
Funzione Assistenza
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Collegamento con il dispositivo
Tipo di collegamento Sub-D
Lunghezza cavo 800 mm
Numero di poli 15 poli
Tipo male
Tipo male
Numero di poli 15 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 68 mm x 82 mm x 28 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 220 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Software
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-6-2, -3
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - V4.7.1 - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note - pdf
Opuscolo prodotti - Identification - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf