BCL 34 R1 J 100 H
Lettore di codici a barre stazionario
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
Serie | BCL 3x |
Funzioni | AutoControl AutoReflAct Confronto codice di riferimento Dispositivo di comando porta di lettura I/O Lettura multipla / MultiScan Riscaldamento |
Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code UPC |
Velocità di tasteggio, tipica | 1.000 scans/s |
Distanza di lettura | 100 ... 550 mm |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 650 nm |
Classe laser | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
Grandezza del modulo | 0,5 ... 0,8 mm |
Tecnica di lettura | Scanner a reticolo |
Rinvio del raggio | Mediante ruota poligonale rotante + specchio deflettore |
Uscita del raggio di luce | Laterale con un angolo di 100° |
Tensione di alimentazione UB | 22 ... 26 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 30 W |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tipo | PROFIBUS DP |
Funzione | Processo |
Classificazione | V0 |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Collegamento con il dispositivo |
Tipo di collegamento | Sub-D |
Tipo | male |
Numero di poli | 15 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 480 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
Tipo di fissaggio | Avvitabile Scanalature a coda di rondine |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 1 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -35 ... 30 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 60 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 0 ... 90 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61326-1 |
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | EN 60068-2-27 |
Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Voce tariffaria doganale | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |