BPS 34 S M 100 HT
Sistema di posizionamento a codici a barre
| Serie | BPS 30 |
| Funzioni | Campo di temperature esteso |
| MTTF | 104 anni |
| Profondità di campo | 90 ... 170 mm |
| Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
| Classe laser | 2, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forma del segnale di emissione | Continuo |
| Uscita del raggio di luce | Laterale con un angolo di 100° |
| Campo di misura | 0 ... 10.000.000 mm |
| Riproducibilità (3 sigma) | 1 mm |
| Emissione del valore misurato | 2 ms |
| Velocità di traslazione max. | 10 m/s |
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
| Corrente assorbita, max. | 500 mA |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | VIN |
| Tipo | PROFIBUS DP |
| Funzione | Processo |
| Tipo | RS 232 |
| Funzione | Assistenza Configurazione/parametrizzazione mediante software |
| Funzione | Collegamento con il dispositivo |
| Tipo di collegamento | Sub-D |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Materiale della copertura della lente | Vetro |
| Peso netto | 400 g |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grado di protezione | IP 65, EN 60529 per connettori avvitati o coperchi applicati |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Procedimento di controllo degli urti secondo la norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |