BTU 053M.5F-D12-N
Sistema di montaggio
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Contiene | 10 |
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
| Idoneo per | Sensori della serie 53 |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, acciaio inossidabile | V4A |
| Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Per barra tonda 12 mm |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Avvitabile |
| Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile di 360° Regolabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Acciaio inox |
| Voce tariffaria doganale | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |