BTU 935M.25-D12
Riflettore
| Idoneo per il gruppo di prodotti | Sensori di commutazione, cubici |
| Idoneo per | Fotocellule a riflessione PRK |
| Premontato su | Riflettore TKA 30x46 |
| Superficie riflettente, altezza | 30 mm |
| Superficie riflettente, larghezza | 46 mm |
| Diametro delle barre tonde | 12 mm |
| Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo | Acciaio, zincato Alluminio |
| Materiale del riflettore | Plastica |
| Peso netto | 73 g |
| Modello di elemento di fissaggio | Sistema di montaggio |
| Tipo di fissaggio, lato impianto | Fissaggio mediante serraggio in lamiera Per barra tonda 12 mm |
| Tipo di fissaggio, lato dispositivo | Riflettore premontato |
| Tipo di elemento di fissaggio | Orientabile Orientabile di 360° Serrabile |
| Materiale dell'elemento di fissaggio | Metallo |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 65 °C |
| Voce tariffaria doganale | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |