CB-M12-5000S-8GF
Cavo di collegamento
| Idoneo per | Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza COMPACTplus Cortine fotoelettriche di sicurezza COMPACTplus Cortine fotoelettriche di sicurezza SOLID-4, -2 |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Tipo di collegamento | A cablare |
| Numero di conduttori | 7 pezzo(i) |
| Schermato | Sì |
| Modello di cavo | Cavo di collegamento (aperto da un lato) |
| Diametro del cavo (esterno) | 6 mm |
| Lunghezza cavo | 5.000 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Voce tariffaria doganale | 85444290 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |