Cover DCR 200i

Cappa di copertura

Codice prodotto: 50131462

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Idoneo per Lettori stazionari di codici 2D, serie DCR 200i
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 43 mm x 61 mm x 44 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 48 g
Voce tariffaria doganale 84733080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Scheda dati - pdf