CPR14-1350-ml/T1

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68113830

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 8 prodotti trovati
MLC510R14-1350
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68001113
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 14 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68001113

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
MLC500T14-1350
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68000113
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 6 m
  • Risoluzione: 14 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.350 mm
Codice articolo: 68000113

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Lampada di muting
Codice articolo: 50135453
  • Diametro: 40 mm
Codice articolo: 50135453

Disponibile immediatamente

KD S-M12-8A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50135129
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 8 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50135129

Disponibile immediatamente

KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50133887
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 50133887

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
KD S-M12-5A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50133861
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50133861

Disponibile immediatamente

MSI-MD-FB
Interfaccia di muting
Codice articolo: 549992
  • Riavvio: Automatico
  • Funzioni: Muting sequenziale a 2 sensori
  • Contatti: OSSD
Codice articolo: 549992

Disponibile immediatamente

BT-MSI-MD-FB-L
Supporto
Codice articolo: 427303
  • Modello di elemento di fissaggio: Angolo ad L
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
Codice articolo: 427303

Disponibile immediatamente

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Protezione delle dita
Pacchetto di funzioni Muting
Funzioni Modalità sblocco riavvio muting
Muting temporale a 2 sensori
Muting temporale a 4 sensori
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 14 mm
Altezza del campo protetto 1.350 mm
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
Corrente assorbita, max. 160 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 10 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Impedenza di ingresso 1.200 Ω
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 23 V
Tipo di tensione CC
Carico di corrente max. 650 mA
Induttanza di carico 2.200.000 µH
Capacitanza di carico 3,3 µF
Corrente residua, max. 0,2 mA
Corrente residua tip. 0,002 mA
Caduta di tensione 1 V
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 60 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante a 0 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Tempo di risposta 31 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Morsetto
Pressacavo M20
Numero di poli 12 poli
Funzione Interfaccia locale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,75 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 1.000 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 1.484 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 3.900 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Lampada di muting integrata
Numero di LED 4 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Interruttore
Software
Elementi di controllo Interruttore a slitta
Via interfaccia di assistenza
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - CPR14-1350-ml/T1 - zip
Macro EPLAN - zip
Software di diagnosi - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software di diagnosi - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf