CPR30-1200-b/R1

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68312429

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 5 prodotti trovati
MLC530R20-1350
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68003213
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 20 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Codice articolo: 68003213

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
MLC500T20-1200
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68000212
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 15 m
  • Risoluzione: 20 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.200 mm
Codice articolo: 68000212

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
KD S-M12-8A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50135129
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 8 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50135129

Disponibile immediatamente

KD S-M12-5A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50133861
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50133861

Disponibile immediatamente

MSI-SR4B-01
Modulo di sicurezza
Codice articolo: 547950
  • Applicazione: Circuiti di arresto d'emergenza
  • Riavvio: Automatico
  • Tipo di morsetto: Morsetto a vite
  • Funzioni: Monitoraggio cortocircuiti trasversali
Codice articolo: 547950

Disponibile immediatamente

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Protezione delle mani
Pacchetto di funzioni Blanking
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Cancellazione fissa apprendibile
Cancellazione flottante apprendibile
Circuito di disinserzione addizionale a due canali
Modalità sblocco riavvio muting
Risoluzione ridotta, 1 raggio
Risoluzione ridotta, 2 raggi
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 30 mm
Altezza del campo protetto 1.200 mm
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
Corrente assorbita, max. 160 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 10 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Impedenza di ingresso 1.200 Ω
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CA/CC
Carico di corrente max. 3.000 mA
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 60 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante a 0 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Tempo di risposta 30 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Morsetto
Pressacavo M25
Numero di poli 14 poli
Funzione Interfaccia locale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,75 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 10 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 3.500 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Tipo di configurazione/parametrizzazione Apprendimento
Interruttore
Software
Elementi di controllo Interruttore a slitta
SafetyKey
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - CPR30-1200-b/R1 - zip
Macro EPLAN - zip
Software di diagnosi - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software di diagnosi - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Software upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf