CPR30-1200-i/P1

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68312491

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
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
Applicazione Protezione delle mani
Pacchetto di funzioni Iniziazione
Funzioni Cancellazione fissa e mobile
Controllo a 1 ciclo
Controllo a 2 cicli
Risoluzione ridotta
Segnali del fascio per misurazione posizione e altezza
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 30 mm
Altezza del campo protetto 1.200 mm
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
Corrente assorbita, max. 1.500 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Impedenza di ingresso 1.200 Ω
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 60 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Tempo di risposta 35 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Tipo PROFIBUS DP, ProfiSafe
Funzione Monitoraggio sicuro
Classificazione V2
Dati di sicurezza ciclici 4 B
Dati aciclici Avvertenze
Dati di errore
Dati raggio singolo campo protetto
Numero di collegamenti 4 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Lunghezza cavo 600 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 5 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Funzione Interfaccia locale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Funzione PROFIBUS IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Lunghezza cavo 400 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Viola
Sezione del conduttore 8 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Funzione PROFIBUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Sezione del conduttore 8 mm²
Colore del cavo Viola
Lunghezza cavo 250 mm
Materiale della guaina PUR
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 10 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 1.334 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 3.500 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
LED
Numero di LED 6 pezzo(i)
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
Omologazioni PROFIBUS
c TÜV NRTL US
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
File GSD - zip
Software di configurazione/di diagnostica - TCI2COM - zip
Software upgrade - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Integrazione al manuale di istruzioni - pdf
Descrizione software - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf