CPR30-900-m/R2

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68309438

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 7 prodotti trovati
MLC510R20-900
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68001209
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 20 mm
  • Altezza del campo protetto: 900 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68001209

Su richiesta
MLC500T20-900
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68000209
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 15 m
  • Risoluzione: 20 mm
  • Altezza del campo protetto: 900 mm
Codice articolo: 68000209

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50133887
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 50133887

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
KD S-M12-5A-P1-100
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50133861
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 10.000 mm
Codice articolo: 50133861

Disponibile immediatamente

MSI-MD-FB
Interfaccia di muting
Codice articolo: 549992
  • Riavvio: Automatico
  • Funzioni: Muting sequenziale a 2 sensori
  • Contatti: OSSD
Codice articolo: 549992

Tempo di consegna ca. 8 giorni lavorativi
ML2R-SR4.2
Modulo di sicurezza
Codice articolo: 549966
  • Performance Level (PL): e
  • Categoria: 4
Codice articolo: 549966

Disponibile immediatamente

BT-MSI-MD-FB-L
Supporto
Codice articolo: 427303
  • Modello di elemento di fissaggio: Angolo ad L
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
Codice articolo: 427303

Disponibile immediatamente

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Protezione delle mani
Pacchetto di funzioni Muting
Funzioni Modalità sblocco riavvio muting
Muting temporale a 2 sensori
Muting temporale a 4 sensori
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Risoluzione 30 mm
Altezza del campo protetto 900 mm
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro la sovratemperatura
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 160 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 10 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 20 mA
Impedenza di ingresso 1.200 Ω
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Funzione Programmabile(i)
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 5 pezzo(i)
Tipo Uscita di sicurezza OSSD
Tipo di tensione CA/CC
Carico di corrente max. 3.000 mA
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Elemento di commutazione Relè, Contatto N.A.
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 60 mA
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante a +24 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante a 0 V
Funzione Uscita di segnalazione programmabile
Tempo di risposta 27 ms
Ritardo reinserimento 100 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Interfaccia verso la macchina
Tipo di collegamento Connettore Hirschmann (DIN 43651)
Grandezza della filettatura M26
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 12 poli
Funzione Interfaccia locale
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Plastica
Numero di poli 8 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,5 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 10 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 1.034 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 2.700 g
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
Via interfaccia di assistenza
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
Modello CAD 3D - CPR30-900-m/R2 - zip