CPRT500/2-ml09/P1

Trasmettitore/ricevitore barriera fotoel. multiraggio sicurezza

Codice prodotto: 68900080

Lista dei risultati: 6 prodotti trovati
MLD510-RT3
Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Codice articolo: 66537200
  • Serie: MLD 500
  • Portata, max.: 0,5 ... 6 m
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Funzioni: Riavvio automatico
Codice articolo: 66537200

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLD-M003
Specchio deflettore
Codice articolo: 66500200
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Distanza tra i raggi: 400 mm
Codice articolo: 66500200

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
KDS S-M12-5A-M12-5A-P1-006
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 50133887
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 50133887

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
MSI-MD-FB
Interfaccia di muting
Codice articolo: 549992
  • Riavvio: Automatico
  • Funzioni: Muting sequenziale a 2 sensori
  • Contatti: OSSD
Codice articolo: 549992

Disponibile immediatamente

CB-M12-1500X-3GF/GM
Cavo di interconnessione
Codice articolo: 548051
  • Collegamento: Connettore circolare, M12  - Connettore circolare,...
  • Collegamento 01, modello: Assiale, female
  • Collegamento 1, numero di poli: 3 pezzo(i)
  • Collegamento 02, modello: Assiale, male
Codice articolo: 548051

Tempo di consegna ca. 22 giorni lavorativi
BT-MSI-MD-FB-L
Supporto
Codice articolo: 427303
  • Modello di elemento di fissaggio: Angolo ad L
  • Tipo di fissaggio, lato dispositivo: Avvitabile
  • Tipo di fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante
  • Materiale dell'elemento di fissaggio: Metallo
Codice articolo: 427303

Disponibile immediatamente

Pacchetto di funzioni Muting
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Portata 0 ... 6,5 m
Numero di raggi 2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 500 mm
Tipo PROFIBUS DP
Funzione Processo
Classificazione V2
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 600 mm
Materiale della guaina PUR
Grandezza della filettatura M12
Materiale Plastica
Numero di poli 5 poli
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832