CPRT500/2-mx/T1
Trasmettitore/ricevitore barriera fotoel. multiraggio sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | COMPACTplus |
Tipo di dispositivo | Transceiver |
Pacchetto di funzioni | Muting |
Funzioni | Modalità sblocco riavvio muting Muting temporale a 2 sensori Muting temporale a 4 sensori |
Dispositivo laser di allineamento integrato | No |
Lampada di muting integrata | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Portata | 0 ... 6,5 m |
Numero di raggi | 2 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 500 mm |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Lunghezza d'onda | 880 nm |
Forma del segnale di emissione | Modulato |
Gruppo di LED | 1 |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità Protezione contro la sovratemperatura Protezione dalla sovratensione |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Corrente assorbita, max. | 160 mA, Senza carico esterno |
Ripple residuo | -5 ... 5 % |
Protezione | Esterno con max. 4 A a ritardo medio |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 10 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 20 mA |
Assegnazione | Collegamento 2, pin 3 |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 5 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tensione di commutazione high min. | 18,2 V |
Tensione di commutazione low max. | 2,5 V |
Tensione di commutazione tip. | 23 V |
Tipo di tensione | CC |
Carico di corrente max. | 650 mA |
Induttanza di carico | 2.200.000 µH |
Capacitanza di carico | 3,3 µF |
Corrente residua, max. | 0,2 mA |
Corrente residua tip. | 0,002 mA |
Caduta di tensione | 1 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Tempo di risposta | 20 ms |
Ritardo reinserimento | 100 ms |
Numero di collegamenti | 6 pezzo(i) |
Funzione | Interfaccia verso la macchina |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Pressacavo | M20 |
Numero di poli | 12 poli |
Funzione | Ingresso locale sensore di muting 1 |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | X1 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Ingresso locale sensore di muting 2 |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | X2 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Ingresso locale sensore di muting 3 |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | X3 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Ingresso locale sensore di muting 4 |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | X4 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Funzione | Collegamento lampada di muting esterna e del tasto di Start/Restart di muting |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | X5 |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Lunghezza cavo di collegamento, max. | 100 m |
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. | 1.000 Ω |
Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 734 mm x 55 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale delle calotte terminali | Plastica |
Peso netto | 1.900 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura |
Tipo di visualizzazione | Display a 7 segmenti LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Software |
Elementi di controllo | Interruttore a slitta Via interfaccia di assistenza |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c TÜV NRTL US c UL US |
Brevetti USA | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |