CPSET-M17
Kit sensori di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | CPSET |
| Modello speciale | Lampada di muting integrata |
| Funzioni | 2 canali di trasmissione, selezionabili Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) Modalità sblocco riavvio muting Muting parallelo a 4 sensori Muting temporale a 2 sensori Muting temporale a 4 sensori Uscita per lampada di muting |
| Lampada di muting integrata | Sì |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,67E-08 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Portata | 0 ... 18 m |
| Numero di raggi | 3 pezzo(i) |
| Distanza tra i raggi | 400 mm |
| Tipo di sensori muting | Fotocellule a tasteggio HRT |
| Con colonna di fissaggio | Sì |
| Numero di sensori muting | 4 pezzo(i) |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Omologazioni | c TÜV NRTL US c UL US |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272703 |
| ECLASS 9.0 | 27272703 |
| ETIM 5.0 | EC001832 |
| ETIM 6.0 | EC001832 |