CPSET-M33
Kit sensori di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | CPSET |
Funzioni | 2 canali di trasmissione, selezionabili Blocco di avvio/riavvio (RES) Controllo contattori (EDM) Modalità sblocco riavvio muting Muting parallelo a 4 sensori Muting temporale a 2 sensori Muting temporale a 4 sensori Uscita per lampada di muting |
Lampada di muting integrata | No |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849 |
Portata | 0 ... 18 m |
Numero di raggi | 3 pezzo(i) |
Distanza tra i raggi | 400 mm |
Con colonna di fissaggio | Sì |
Grado di protezione | IP 65 |
Omologazioni | c TÜV NRTL US c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |