CPT14-750/T1

Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 68107000

Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Protezione delle dita
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
PFHD 2,26E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 14 mm
Altezza del campo protetto 750 mm
Portata 0 ... 6 m
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Potenza media del diodo transmettitore 8,73 µW
Forma del segnale di emissione Modulato
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione contro la sovratemperatura
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Corrente assorbita, max. 75 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 18,2 V
Tensione di commutazione low max. 2,5 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 3.000 mA
Impedenza di ingresso 8.000 Ω
Funzione Ingresso segnale di test esterno
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 7 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 1 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 1.000 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 884 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 2.300 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Tipo di visualizzazione Display a 7 segmenti
Tipo di configurazione/parametrizzazione Interruttore
Elementi di controllo Interruttore a slitta
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c TÜV NRTL US
c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modello CAD 3D - CPT14-750/T1 - zip
Macro EPLAN - zip
Software di diagnosi - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf