CPT500/2/T4

Trasmettitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza

Codice prodotto: 68840003

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
MLD500-T3L
Trasmettitore barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza
Codice articolo: 66502200
  • Serie: MLD 500
  • Portata, max.: 0,5 ... 50 m
  • Numero di raggi: 3 pezzo(i)
  • Funzioni: Riduzione della portata
Codice articolo: 66502200

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Dispositivo laser di allineamento integrato No
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Portata 0 ... 18 m
Numero di raggi 2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi 500 mm
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Forma del segnale di emissione Modulato
Gruppo di LED 1
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
Corrente assorbita, max. 75 mA, Senza carico esterno
Ripple residuo -5 ... 5 %
Protezione Esterno con max. 4 A a ritardo medio
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di commutazione digitale
Tensione di commutazione high min. 2,5 V
Tensione di commutazione low max. 18,2 V
Tensione di commutazione tip. 24 V
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 3 mA
Impedenza di ingresso 8.000 Ω
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 1 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 100 m
Resistenza di cavo ammessa per carico, max. 1.000 Ω
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 1.900 g
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
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Modello CAD 3D - CPT500/2/T4 - zip