CR14-1200M/BH

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 585112

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
MLC520R14-1200H
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68012112
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 14 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.200 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Codice articolo: 68012112

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
MLC500T14-1200H
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68010112
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 6 m
  • Risoluzione: 14 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.200 mm
Codice articolo: 68010112

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
KD S-M12-5A-P1-150
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50137014
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 5 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 15.000 mm
Codice articolo: 50137014

Disponibile immediatamente

KD S-M12-8A-P1-150
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50135130
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 8 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 15.000 mm
Codice articolo: 50135130

Tempo di consegna ca. 5 giorni lavorativi
Voce tariffaria doganale 85365019
Software di diagnosi - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manuale utente - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manuale di istruzioni - pdf