CR30-1200M/M12

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 567762

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
MLC520R20-1200H
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68012212
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 20 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.200 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68012212

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
MLC500T20-1200H
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68010212
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 15 m
  • Risoluzione: 20 mm
  • Altezza del campo protetto: 1.200 mm
Codice articolo: 68010212

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Voce tariffaria doganale 85365019
Software di diagnosi - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manuale utente - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manuale di istruzioni - pdf