CR50-150/M12

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 567801

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
MLC520R40-150
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68002401
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 40 mm
  • Altezza del campo protetto: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68002401

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
MLC500T40-150
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68000401
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 20 m
  • Risoluzione: 40 mm
  • Altezza del campo protetto: 150 mm
Codice articolo: 68000401

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Voce tariffaria doganale 85365019
Software di diagnosi - COMPACT DIAG V1.9 - zip
Manuale utente - COMPACT DIAG V1.9 - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf