CR50-900S

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 566509

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie COMPACTplus
Tipo di dispositivo Ricevitore
Collegamento in cascata Collegamento in cascata cablato, Guest
Applicazione Protezione di accesso
Protezione zone pericolose
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 7,3E-09 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Risoluzione 50 mm
Altezza del campo protetto 900 mm
Sincronizzazione Ottica tra trasmettitore e ricevitore
Tempo di risposta 10 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Cascata host
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 250 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Sezione del conduttore 5 mm²
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale PUR
Numero di poli 8 poli
Dimensioni (P x H x L) 52 mm x 984 mm x 55 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Materiale delle calotte terminali Plastica
Peso netto 2.700 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021
Tipo di fissaggio Montaggio su scanalatura
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 15 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Brevetti USA US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - c TÜV NRTL US - pdf