CR90-2700S
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | COMPACTplus |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, Guest |
Applicazione | Protezione di accesso Protezione zone pericolose |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Risoluzione | 90 mm |
Altezza del campo protetto | 2.700 mm |
Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
Tempo di risposta | 8 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Cascata host |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 250 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Sezione del conduttore | 5 mm² |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | PUR |
Numero di poli | 8 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 2.784 mm x 55 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Materiale delle calotte terminali | Plastica |
Peso netto | 7.500 g |
Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Brevetti USA | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |