CT90-750S
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.
| Serie | COMPACTplus |
| Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
| Collegamento in cascata | Collegamento in cascata cablato, Guest |
| Applicazione | Protezione di accesso Protezione zone pericolose |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,3E-09 per ora |
| Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
| Risoluzione | 90 mm |
| Altezza del campo protetto | 750 mm |
| Portata | 0 ... 18 m |
| Sincronizzazione | Ottica tra trasmettitore e ricevitore |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 880 nm |
| Potenza media del diodo transmettitore | 8,73 µW |
| Forma del segnale di emissione | Modulato |
| Gruppo di LED | 1 |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Cascata host |
| Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
| Lunghezza cavo | 250 mm |
| Materiale della guaina | PUR |
| Colore del cavo | Nero |
| Sezione del conduttore | 5 mm² |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | PUR |
| Numero di poli | 8 poli |
| Dimensioni (P x H x L) | 52 mm x 834 mm x 55 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Materiale delle calotte terminali | Plastica |
| Peso netto | 2.300 g |
| Colore dell'alloggiamento | Giallo, RAL 1021 |
| Tipo di fissaggio | Montaggio su scanalatura |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 70 °C |
| Umidità relativa (non condensante) | 15 ... 95 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Brevetti USA | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |