CU400P-AIDA

Unità di collegamento

Codice prodotto: 53800151

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Idoneo per Laser scanner di sicurezza RSL 420P
Laser scanner di sicurezza RSL 450P
Laser scanner di sicurezza RSL 455P
Numero di collegamenti 4 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento PROFINET push-pull 24 V
Funzione Ethernet, ingresso
Tipo di collegamento RJ45
Funzione Ethernet, uscita
Tipo di collegamento RJ45
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento PROFINET push-pull 24 V
Dimensioni (P x H x L) 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 3.230 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Sistema a baionetta
Voce tariffaria doganale 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
File GSDML - V2.42 - zip
Certificato - TÜV Süd - pdf
Certificato - PROFINET - pdf