DCR 248i FIX-M1-102-R3
Lettore di codici 2D stazionario
| Serie | DCR 200i |
| Chip | CMOS (Global Shutter) |
| Funzioni software | Lettura di codici 1D Lettura di codici 2D |
| Tipi di codice leggibili | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 32 Code 39 Code 93 Code 128 Codice QR Codice QR GS1 Databar Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 GS1 Databar GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked PDF417 Pharma Code UPC |
| Distanza di lettura | 50 ... 220 mm |
| Sorgente luminosa | LED, Rosso |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Risoluzione videocamera, orizzontale | 1.280 px |
| Risoluzione videocamera, verticale | 960 px |
| Grandezza del modulo | 0,19 ... 0,5 mm |
| Tempi di otturazione elettronica | 0,068 ... 5 ms |
| Tipo di videocamera | Monocromatico |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Potenza assorbita media | 8 W |
| Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Tipo di tensione | CC |
| Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
| Elemento di commutazione | Semiconduttore MOSFET |
| Principio di commutazione | Commutante a +24 V |
| Numero ingressi/uscite selezionabili | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Ingressi/uscite selezionabili |
| Tipo di tensione, uscite | CC |
| Tipo di tensione, ingressi | CC |
| Tipo | Ethernet, PROFINET, RS 232, RS 422 |
| Funzione | Processo |
| Velocità di trasmissione | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Formato dei dati | Regolabile |
| Start bit | 1 |
| Bit dati | 8 |
| Stop bit | 1 |
| Parità | Nessuno |
| Protocollo di trasmissione | |
| Codifica dei dati | ASCII Binario |
| Funzione | Processo |
| Velocità di trasmissione | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Formato dei dati | Regolabile |
| Start bit | 1 |
| Bit dati | 7, 8 bit dati |
| Stop bit | 1, 2 stop bit |
| Parità | Regolabile |
| Codifica dei dati | ASCII Binario |
| Architettura | Client Server |
| Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
| Velocità di trasmissione | 10 / 100 Mbit/s |
| Funzione | Processo |
| Funzionalità switch | Nessuno |
| Protocollo di trasmissione | TCP/IP , UDP |
| Funzione | Processo |
| Conformance Class | B |
| Protocollo | PROFINET RT |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s |
| Tipo | Ethernet |
| Funzione | Assistenza |
| Numero di collegamenti | 2 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 12 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | female |
| Materiale | Metallo |
| Numero di poli | 4 poli |
| Codifica | Codifica D |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 43 mm x 61 mm x 44 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC |
| Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
| Materiale della copertura della lente | Plastica |
| Peso netto | 120 g |
| Colore dell'alloggiamento | Argento |
| Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 10 pezzo(i) |
| Tipo di configurazione/parametrizzazione | Apprendimento Codici di parametrizzazione Via web browser |
| Elementi di controllo | Tasto/i |
| Funzione dell'elemento di controllo | Modalità Adjustment Setup automatico Trigger |
| Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grado di protezione | IP 65 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Procedimento di controllo CEM secondo la norma | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Procedimento di controllo degli urti permanenti secondo la norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Procedimento di controllo delle vibrazioni secondo la norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Voce tariffaria doganale | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |