Attenzione! Articolo non più disponibile.
ER30-2250
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice prodotto:
624322
Articolo successivo
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.
Lista dei risultati: 4 prodotti trovati
MLC520R30-2250
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68002322
- Serie: MLC 500
- Risoluzione: 30 mm
- Altezza del campo protetto: 2.250 mm
- Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
MLC500T30-2250
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68000322
- Serie: MLC 500
- Portata, max.: 0 ... 10 m
- Risoluzione: 30 mm
- Altezza del campo protetto: 2.250 mm
KD S-M12-5A-P1-150
Cavo di collegamento
Codice articolo:
50137014
- Collegamento: Connettore circolare, M12
- Modello: Assiale, female
- Numero di poli: 5 pezzo(i)
- Lunghezza cavo: 15.000 mm
CB-M12-5GF
Connettore
Codice articolo:
429175
- Collegamento 1: Connettore circolare, M12
- Collegamento 2: Morsetto a vite
- Modello: Assiale, female
- Numero di poli: 5 pezzo(i)
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |