ER80-150S

Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza

Codice prodotto: 626801

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Per informazioni tecniche in merito al passaggio ai prodotti successivi consultare il file Application Note Substitutes.
Quest’ultimo è disponibile nel registro Downloads / Documentazione tecnica.

Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
MLC520R40-150G
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68021401
  • Serie: MLC 500
  • Risoluzione: 40 mm
  • Altezza del campo protetto: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN IEC 61496
Codice articolo: 68021401

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
MLC500T40-150G
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo: 68020401
  • Serie: MLC 500
  • Portata, max.: 0 ... 20 m
  • Risoluzione: 40 mm
  • Altezza del campo protetto: 150 mm
Codice articolo: 68020401

Tempo di consegna ca. 7 giorni lavorativi
Voce tariffaria doganale 85365019
Manuale di istruzioni - pdf
Manuale di istruzioni - Application Note Substitute - pdf