FBA-V1-Q94-O
Lampada
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | FBA |
Tipo di segnalazione | Ottico |
Intensità luminosa | 30 cd |
Durata | Ca. 50.000h |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Corrente assorbita, max. | 110 mA |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 94 mm x 94 mm x 97 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Peso netto | 230 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio, lato impianto | Avvitabile |
Tipo di illuminazione | LED/24V |
Rappresentazione del segnale | Luce permanente o lampeggiante |
Colore calotta | Arancione |
Frequenza di lampeggio/flash | 1 Hz |
Angolo di emissione | 180° |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 66 |
Omologazioni | c UL US |
Resistenza agli urti | IK09 (EN 50295:98) |
Voce tariffaria doganale | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371220 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |