FBA-V3-Q94-R

Lampada

Codice prodotto: 50130522

Icon Icon Icon
Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.


Contattateci al: Contatto

Serie FBA
Tipo di segnalazione Ottico
Intensità luminosa 30 cd
Durata Ca. 50.000h
Tensione di alimentazione UB 230 V, CA/CC, 10 %
Corrente assorbita, max. 60 mA
Tipo di collegamento Morsetto
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 94 mm x 94 mm x 97 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 230 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio, lato impianto Avvitabile
Tipo di illuminazione LED/24V
Rappresentazione del segnale Luce permanente o lampeggiante
Colore calotta Rosso
Frequenza di lampeggio/flash 1 Hz
Angolo di emissione 180°
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
Omologazioni c UL US
Resistenza agli urti IK09 (EN 50295:98)
Voce tariffaria doganale 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
Dichiarazione di conformità CE - pdf