GF-ETM-BR-402-IM

Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50127342

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
GF-ETM-SS-402-IM
Fibra ottica in vetro per fotocellula a tasteggio
Codice articolo: 50149673
  • Tipo di fibra ottica: Fibre ottiche in vetro (GF)
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio
  • Lunghezza delle fibre: 200 mm
  • Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
Codice articolo: 50149673

Disponibile immediatamente

Serie GF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Portata di esercizio , Portata assicurata
Angolo di apertura 65 °
Uscita del raggio di luce Frontale
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Vetro
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 4 mm
Materiale della testa Alluminio
Tipo Fibre ottiche in vetro (GF)
Lunghezza delle fibre 200 mm
Materiale guaina della fibra Ottone nichelato
Fissaggio del tastatore M4
Raggio di curvatura minimo (statico) R40
Raggio di curvatura minimo (mobile) R40
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 15 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica
Posa Standard
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 160 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
Scheda dati - pdf