GF-LB-BR-610-SD

Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale

Codice prodotto: 50126497

Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
GF-LB-SS-610-SD
Fibra ottica in vetro per funzionamento unidirezionale
Codice articolo: 50126496
  • Tipo di fibra ottica: Fibre ottiche in vetro (GF)
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Lunghezza delle fibre: 1.000 mm
  • Materiale guaina della fibra: Acciaio inox
Codice articolo: 50126496

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Serie GF
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Resistente al calore
Portata di esercizio , Portata assicurata
Uscita del raggio di luce Lateralmente senza lente
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Vetro
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 4,5 mm
Materiale della testa Alluminio
Tipo Fibre ottiche in vetro (GF)
Lunghezza delle fibre 1.000 mm
Materiale guaina della fibra Ottone nichelato
Fissaggio del tastatore Ø 6 mm
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 20 mm
Posa Standard
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 160 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
Scheda dati - pdf