GS 06/66.2-2-S8

Sensore a forcella

Codice prodotto: 50039571

Lista dei risultati: 3 prodotti trovati
GS 63B/66.3-S8
Sensore a forcella
Codice articolo: 50143910
  • Serie: 63
  • Principio fisico: Ottico
  • Profondità: 61 mm
  • Apertura: 3 mm
Codice articolo: 50143910

Disponibile immediatamente

GS 63B/6.3-S8
Sensore a forcella
Codice articolo: 50128004
  • Serie: 63
  • Principio fisico: Ottico
  • Profondità: 61 mm
  • Apertura: 3 mm
Codice articolo: 50128004

Disponibile immediatamente

GS 61/6.2-S8
Sensore a forcella
Codice articolo: 50110108
  • Serie: 61
  • Principio fisico: Ottico
  • Profondità: 41 mm
  • Apertura: 3 mm
Codice articolo: 50110108

Disponibile immediatamente

Serie 6
Principio fisico Ottico
Larghezza etichetta, min. 2 mm
Spazio tra le etichette, min. 2 mm
Materiale Non trasparente
Modello speciale Ingresso di apprendimento
Sorgente luminosa LED
Tensione di alimentazione UB , CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN)
Tempo di risposta 0,0625 ms
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Apertura 2 mm
Profondità 40 mm
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 34,5 mm x 60 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 80 g
Numero di LED 2 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf