HRT 25B/L6T.31-2500-S12
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
| Serie | 25B |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Tipo di sistema di tasteggio | Rispetto ad un oggetto |
| Modello speciale | 2uscite di commutazione indipendenti Ingresso di apprendimento |
| Portata di esercizio | 0,05 ... 2,5 m (portata assicurata) |
| Portata limite | 0,05 ... 3 m (portata tipica) |
| Percorso del raggio | Divergente |
| Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
| Lunghezza d'onda | 850 nm |
| Forma del segnale di emissione | Pulsante |
| Gruppo di LED | Gruppo esente (secondo EN 62471) |
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 60 mm [1.000 mm] |
| Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
| Precisione di ripetizione | 15 mm |
| Deriva termica | 2 mm/K |
| Oggetto standard da misurare | 50 x 50 mm² |
| Principio di misura della distanza ottico | Time of flight |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro i transienti rapidi Protezione contro l'inversione di polarità |
| Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
| Corrente a vuoto | 0 ... 32 mA |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Tipo | Ingresso di apprendimento |
| Funzione | Blocco tastiera Commutazione chiaro/scuro Regolazione della portata del tasteggio |
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
| Tipo | Uscita di commutazione digitale |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
| Frequenza di commutazione | 30 Hz |
| Tempo di risposta | 70 ms |
| Tempo di inizializzazione | 300 ms |
| Tipo | IO-Link |
| COM-Mode | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Tipo di frame | 2.1 |
| Tipo di porta | A |
| Specifica | V1.1.1 |
| SIO-Mode support | Sì |
| Dati di processo IN | 1 byte |
| Dual Channel | Sì |
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M12 |
| Tipo | male |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 5 poli |
| Codifica | Codifica A |
| Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
| Peso netto | 15 g |
| Colore dell'alloggiamento | Rosso |
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 3 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Funzione dell'elemento di controllo | Commutazione chiaro/scuro Regolazione della portata del tasteggio |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP 66 IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |