HRT 25B/L6T.31-2500

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50134584

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HRT 25B/L6T.32-2500
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50142316
  • Serie: 25B
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,05 ... 2,5 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50142316
Serie 25B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Tipo di sistema di tasteggio Rispetto ad un oggetto
Modello speciale 2uscite di commutazione indipendenti
Ingresso di apprendimento
Portata di esercizio 0,05 ... 2,5 m (portata assicurata)
Portata limite 0,05 ... 3 m (portata tipica)
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 850 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 60 mm [1.000 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Precisione di ripetizione 15 mm
Deriva termica 2 mm/K
Oggetto standard da misurare 50 x 50 mm²
Principio di misura della distanza ottico Time of flight
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 32 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tipo Ingresso di apprendimento
Funzione Blocco tastiera
Commutazione chiaro/scuro
Regolazione della portata del tasteggio
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 30 Hz
Tempo di risposta 70 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Tipo IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Tipo di frame 2.1
Tipo di porta A
Specifica V1.1.1
SIO-Mode support Sì
Dati di processo IN 1 byte
Dual Channel Sì
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 5 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 55 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 3 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Commutazione chiaro/scuro
Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - IODD V 1.1 - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf