HRTR 25B/66-S8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
| Serie | 25B | 
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo | 
| Portata di esercizio | Portata assicurata | 
| Portata di esercizio, bianco 90% | 0 ... 1 m | 
| Portata di esercizio, grigio 18% | 0,005 ... 0,7 m | 
| Portata di esercizio, nero 6% | 0,005 ... 0,6 m | 
| Portata limite | 0 ... 1 m | 
| Portata limite | Portata tipica | 
| Percorso del raggio | Divergente | 
| Sorgente luminosa | LED, Rosso | 
| Lunghezza d'onda | 620 nm | 
| Forma del segnale di emissione | Pulsante | 
| Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 19 mm x 19 mm [200 mm] | 
| Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare | 
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità | 
| Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC | 
| Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB | 
| Corrente a vuoto | 0 ... 15 mA | 
| Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) | 
| Tipo | Uscita di commutazione digitale | 
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull | 
| Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) | 
| Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull | 
| Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) | 
| Frequenza di commutazione | 250 Hz | 
| Tempo di risposta | 2 ms | 
| Tempo di inizializzazione | 300 ms | 
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) | 
| Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT | 
| Tipo di collegamento | Connettore circolare | 
| Grandezza della filettatura | M8 | 
| Tipo | male | 
| Materiale | Plastica | 
| Numero di poli | 4 poli | 
| Codifica | Codifica A | 
| Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm | 
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica | 
| Alloggiamento in plastica | PC-ABS | 
| Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA | 
| Peso netto | 15 g | 
| Colore dell'alloggiamento | Rosso | 
| Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale | 
| Tipo di visualizzazione | LED | 
| Numero di LED | 2 pezzo(i) | 
| Elementi di controllo | Potenziometro multigiro | 
| Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C | 
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 60 °C | 
| Grado di protezione | IP 66 IP 67 | 
| Classe di protezione | II | 
| Omologazioni | c UL US | 
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 | 
| Voce tariffaria doganale | 85365019 | 
| ECLASS 8.0 | 27270904 | 
| ECLASS 9.0 | 27270904 | 
| ETIM 5.0 | EC002719 | 
| ETIM 6.0 | EC002719 |