HRTR 3B/4-XL-S8

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50107299

Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
HT3C.XL/4P-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50129383
  • Serie: 3C
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,05 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50129383

Disponibile immediatamente

Serie 3B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Punto luminoso extra lungo (XL)
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,005 ... 0,05 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,005 ... 0,045 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,005 ... 0,04 m
Portata limite, bianco 90% 0,005 ... 0,1 m
Portata limite, grigio 18% 0,005 ... 0,09 m
Portata limite, nero 6% 0,005 ... 0,08 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 620 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED 2
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 3 mm x 40 mm [50 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 15 mA
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf