HRTU 420/4NO.2-S8
Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
| Serie | 420 |
| Principio di funzionamento | Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo |
| Portata di esercizio | 0,04 ... 0,4 m |
| Portata di esercizio | Portata assicurata |
| Frequenza ultrasuoni | 290 kHz |
| Andamento lobo acustico | Standard |
| Direzione di emissione | Frontale |
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità Protezione dalla sovratensione |
| Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
| Ripple residuo | di UB |
| Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
| Principio di commutazione | Contatto N.A. |
| Frequenza di commutazione | 20 Hz |
| Tempo di risposta | 25 ms |
| Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
| Tipo di collegamento | Connettore circolare |
| Grandezza della filettatura | M8 |
| Materiale | Plastica |
| Numero di poli | 4 poli |
| Forma costruttiva | Cubica |
| Dimensioni (P x H x L) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
| Alloggiamento in plastica | PE |
| Peso netto | 10 g |
| Tipo di visualizzazione | LED |
| Numero di LED | 1 pezzo(i) |
| Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
| Temperatura ambiente, funzionamento | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 85 °C |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Classe di protezione | III |
| Omologazioni | c UL US |
| Norme di riferimento | IEC/EN 60947-5-2 |
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |