HT5.1/2X-M8

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50135262

Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 2 prodotti trovati
HT5B/2X-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50148004
  • Serie: 5B
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,002 ... 0,4 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50148004

Tempo di consegna ca. 14 giorni lavorativi
HT23/2X-M8
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50138478
  • Serie: 23
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0,005 ... 0,4 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50138478

Disponibile immediatamente

Serie 5
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Errore bianco-nero < 15% fino a 200 mm
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, bianco 90% 0,005 ... 0,4 m
Portata di esercizio, grigio 18% 0,01 ... 0,3 m
Portata di esercizio, nero 6% 0,015 ... 0,2 m
Portata limite 0,005 ... 0,4 m (portata tipica)
Campo di regolazione 15 ... 400 mm
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 645 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Fuoco Fisso
Distanza focale 200 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 15 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Tipo di fissaggio Due bussole filettate M3
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Coppia di serraggio consigliata Fissaggio M3 0,9 N·m
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della portata del tasteggio
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Istruzioni per l'applicazione - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf