HTU208-100/NT-M8

Fotocellula a tasteggio ad ultrasuoni

Codice prodotto: 50149528

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie 200
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Contiene 2 dadi di montaggio M8
Modello speciale Ingresso di apprendimento
MTTF 909 anni
Portata di esercizio 0,02 ... 0,1 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Frequenza ultrasuoni 484 kHz
Andamento lobo acustico Standard
Direzione di emissione Frontale
Angolo di apertura 12 °
Campo di regolazione 20 ... 100 mm
Risoluzione 0,1 mm
Precisione di ripetizione 0,3 %
Valore di riferimento: precisione di ripetizione Valore finale
Deriva termica 0,2 %/K
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 30 mA
Isteresi di commutazione 1 mm
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tensione di commutazione high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Corrente di commutazione, max. 150 mA
Tensione di commutazione low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 20 Hz
Tempo di risposta 25 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 8 mm x 70 mm
Grandezza della filettatura M8 x 1 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale del trasduttore di ultrasuoni Piezoceramica (contiene zirconato titanato di piombo (PZT))
Peso netto 10 g
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf