IHRT 46B/4,200-S12 W-Ex n

Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo

Codice prodotto: 50108944

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Fotocellula a tasteggio con soppressione dello sfondo
Codice articolo: 50108943
  • Serie: 46B
  • Principio di funzionamento: Principio di tasteggio con soppressione dello sfon...
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 2,5 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50108943

Disponibile immediatamente

Serie 46B
Principio di funzionamento Principio di tasteggio con soppressione dello sfondo
Modello speciale Protezione Ex
Uscita di warning
Portata di esercizio 0 ... 1,2 m (portata assicurata)
Portata limite 0 ... 2,5 m (portata tipica)
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Funzione Uscita di warning
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 250 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni Ex
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf