IS 244PP/22-20E-TB.4

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50114211

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie 244
Portata limite tipica Sn 20 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 16,2 mm
Modello speciale Antivalente
MTTF 1.230 anni
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'induzione
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 20 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 10 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiente Ta = 23 °C ± 5 °C
Isteresi di commutazione 5 %
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Corrente residua, max. 0,5 mA
Caduta di tensione ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.A. – Antivalente
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Contatto N.C. – Antivalente
Frequenza di commutazione 440 Hz
Tempo di inizializzazione 80 ms
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 40 mm x 118 mm
Tipo di montaggio A filo
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Materiale della superficie attiva Plastica, Poliammide (PA 66)
Peso netto 225 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Piastra di misura a norma 60 x 60 mm², Fe360
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 4 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -25 ... 85 °C
Grado di protezione IP 68
IP 69K
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Alluminio 0,33
Acciaio inox 0,74
Rame 0,31
Ottone 0,38
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf