ISS 230MM/44-22N-S12

Sensore induttivo

Codice prodotto: 50141493

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie 230
Portata limite tipica Sn 22 mm
Portata di esercizio Sa 0 ... 17,82 mm
Modello speciale Antivalente
MTTF 850 anni
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro i transienti rapidi
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 36 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 16 mA
Deriva termica, max. (in % di Sr) 19 %
Precisione di ripetizione, max. (in % di Sr) 10 %
Isteresi di commutazione 20 %
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 200 mA
Corrente residua, max. 0,05 mA
Caduta di tensione ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A. – Antivalente
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.C. – Antivalente
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di inizializzazione 50 ms
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
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cilindrica
Dimensioni (Ø x L) 30 mm x 67 mm
Grandezza della filettatura M30 x 1,5 mm
Tipo di montaggio Non a filo
Alloggiamento in metallo Ottone nichelato
Materiale della superficie attiva Plastica, Polibutilene (PBT)
Peso netto 82 g
Colore dell'alloggiamento Argento
Grigio
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Piastra di misura a norma 66 x 66 mm², Fe360
Werkstoff Gehäuse
Metallo
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Procedimento di controllo CEM secondo la norma EN 61000-4-2, -3, -4, -8
Alluminio 0,5
Acciaio inox 0,7
Rame 0,3
Ottone 0,5
Acciaio Fe360 1
Voce tariffaria doganale 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf