ISS 244PP/44-40N-S12
Sensore induttivo
Serie | 244 |
Portata limite tipica Sn | 40 mm |
Portata di esercizio Sa | 0 ... 32,4 mm |
Modello speciale | Antivalente |
MTTF | 1.230 anni |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'induzione Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 20 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Isteresi di commutazione | 5 % |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 200 mA |
Tensione di commutazione | low: ≤ 2 V |
Corrente residua, max. | 0,5 mA |
Caduta di tensione | 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Contatto N.A. – Antivalente |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Contatto N.C. – Antivalente |
Frequenza di commutazione | 150 Hz |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 40 mm x 40 mm x 67 mm |
Tipo di montaggio | Non a filo |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PA 66 |
Materiale della superficie attiva | Plastica, Poliammide (PA 66) |
Peso netto | 140 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso, RAL 3000 |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Piastra di misura a norma | 120 x 120 mm², Fe360 |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 4 pezzo(i) |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 85 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -25 ... 85 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | II |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Alluminio | 0,33 |
Acciaio inox | 0,74 |
Rame | 0,3 |
Ottone | 0,38 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |